AVENTICS™ Marex シリーズ VCS

AVENTICS Marex VCS は、AVENTICS テクノロジーを基礎として最新の効率性と制御機能を組み合わせた、電空式バルブ制御システムです。設置と保守が簡単な Marex VCS は、過酷な環境のタンクに合わせて耐久性が高められており、真水から重油までさまざまな種類の流体が流れる管路でバタフライバルブをリモート制御できます。このシステムには、バックアップユニット、SOS キャビネット、クイッククローズバルブ制御などのオプションがあります。タッチスクリーン制御とモニタリングにより、Marex VCS は高レベルシステムへのデータ送信を可能にし、新しい構築または修理用にカスタマイズできます。

仕様

作動圧7 bar
保護クラスIP 45/IP 65
周囲温度範囲-15℃~-65℃(5℉~149℉)
標準キャビネットサイズ1200* x 1200* x 400 mm
キャビネット当たりのバルブの数48