AVENTICS™ NL4 シリーズ空気供給ユニット

カタログを見る
スペア部品
AVENTICS NL シリーズ保全ユニットは、個々の部品または組立てられた保全ユニットとしてあらゆる分野に適しており、高温・低温での使用で、コンパクトまたはパワフルバージョンの集中型・分散型圧縮空気供給を実現します。この製品ラインは、完全かつカスタマイズ可能な圧縮空気供給技術を提供します。シリーズ内のすべての部品を自由に組合わせ、用途に合わせてカスタマイズする選択肢もあり、適用要件に沿って正確な調整が可能です。

Your selection:
    3/2-directional valve
    Active carbon filter
    Air preparation units
    Distributor
    Filling valve
    Filter
    Filter pressure regulator
    Lubricator
    Microfilter
    Pre-filter
    Precision pressure regulator
    Precision pressure regulator with continuous pressure supply
    Pressure regulator
    Pressure regulator with continuous pressure supply
    Shut-off valve
    G 1/2
    G 1/4
    G 3/4
    720 l/min
    1000 l/min
    1200 l/min
    2250 l/min
    2400 l/min
    2500 l/min
    4000 l/min
    4700 l/min
    5000 l/min
    5600 l/min
    6000 l/min
    6900 l/min
    9500 l/min
    11000 l/min
    10 bar
    16 bar
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    fully automatic, open without pressure
    semi-automatic, open without pressure
    without
    0.01 µm
    0.3 µm
    5 µm
    Standard locking, with key
    lockable
    not lockable
    0.5 bar
    3 bar
    6 bar
    10 bar
    0.1 bar
    0.2 bar
    0.5 bar
    metal/metal sealing
    with pressure gauge
    without pressure gauge
    1.0 l metal reservoir with window
    1.5 l metal reservoir with window
    Metal reservoir without window
    reservoir, PA, without protective guard
    reservoir, metal, long, without inspection glass
    reservoir, metal, with inspection glass
    reservoir, polycarbonate, with metal protective guard
    reservoir, polycarbonate, without protective guard
    Mountings
    Ball Valve
    230 V
    1 - 10 の 117 製品の結果
    列を選択
    メンテナンスユニット部品
    圧縮空気接続
    流量 (L/M)
    最大作動圧
    可用性
    有効化
    作動要素
    圧縮空気接続出力
    復水ドレン
    フィルタの多孔度
    ハウジング材質
    産業
    ロック可能
    最大周囲温度
    最小周囲温度
    最小作動圧
    取付け位置
    製品シリーズ
    規制範囲
    規制範囲(最小)
    シール/シールタイプ
    バージョンマノメーター
    バージョンリザーバー
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    0821300237

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300237

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
    フィルター - 調圧弁G 1/26900 l/min16 bar
    $694.70
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821300350

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300350

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
    フィルター - 調圧弁G 1/26900 l/min16 bar
    $308.94
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821300351

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300351

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
    フィルター - 調圧弁G 1/26900 l/min16 bar
    $343.71
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821300352

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300352

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
    フィルター - 調圧弁G 1/26900 l/min16 bar
    $421.55
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821300353

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300353

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
    フィルター - 調圧弁G 1/26900 l/min16 bar
    $409.13
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821300354

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300354

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
    フィルター - 調圧弁G 1/26900 l/min16 bar
    $444.85
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821300355

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300355

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
    フィルター - 調圧弁G 1/26900 l/min16 bar
    $518.24
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821300356

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300356

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
    フィルター - 調圧弁G 1/26900 l/min16 bar
    $538.96
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821300364

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300364

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
    フィルター - 調圧弁G 1/26900 l/min16 bar
    $281.80
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821300367

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300367

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
    フィルター - 調圧弁G 1/26900 l/min16 bar
    $373.68
    リストに追加