AVENTICS™ Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300367

部品番号:

AVENTICS-0821300367

$373.68

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL4-FRE-G012-GAN-100-PNB-AO-05,00

仕様

コンポーネントフィルター - 調圧弁
タンクPC タンク、保護ガードなし
ポートG 1/2
定格吐出 Qn6900 l/min
フィルター孔幅5 µm
結露排水全自動、無圧 開く
圧力ゲージ圧力ゲージなし
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
封止タイプロックできない
型式1 パート
型式ブロック化可能
圧力供給片側
取付け位置垂直
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
制御器機能二次排気付き
フィルターエレメント交換可能
タンク容量 フィルター50 cm³
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス6 : 7 : -
中間圧縮空気, 中性ガス
重量1.26 kg