AVENTICS™ PM1 シリーズ圧力スイッチ

カタログを見る
AVENTICS PM1 シリーズは、圧縮空気および非侵襲性ガスを測定するための非常にコンパクトな圧力スイッチです。PM1 シリーズは、-0.9 ~ 16 bar のさまざまな圧力範囲の選択を可能にします。

Your selection:
    Sensors
    IP65
    60 bar
    80 bar
    12-125 V DC|12-30 V AC
    12-125 V DC|12-250 V AC
    12-250 V AC|12-125 V DC
    CNOMO
    G 1/4
    Ø 5x1,5
    Flange with O-ring
    Internal thread
    Any
    0 bar
    1 bar
    16 bar
    3 bar
    1 - 10 の 20 製品の結果
    列を選択
    アクセサリタイプ
    保護等級
    過圧保護
    作動電圧
    可用性
    産業
    圧縮空気接続
    圧縮空気接続の種類
    取付け位置
    製品シリーズ
    最大スイッチング圧力
    Switching pressure min.
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    R412010711

    AVENTICS Pressure Switches, Series PM1 R412010711

    アクセサリタイプ保護等級過圧保護作動電圧可用性
    センサーIP6580 bar12-125 V DC|12-250 V AC
    $237.88
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412010712

    AVENTICS Pressure Switches, Series PM1 R412010712

    アクセサリタイプ保護等級過圧保護作動電圧可用性
    センサーIP6580 bar12-125 V DC|12-250 V AC
    $208.65
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412010713

    AVENTICS Pressure Switches, Series PM1 R412010713

    アクセサリタイプ保護等級過圧保護作動電圧可用性
    センサーIP6580 bar12-125 V DC|12-250 V AC
    $219.28
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412010714

    AVENTICS Pressure Switches, Series PM1 R412010714

    アクセサリタイプ保護等級過圧保護作動電圧可用性
    センサーIP6580 bar12-125 V DC|12-250 V AC
    $237.88
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412010715

    AVENTICS Pressure Switches, Series PM1 R412010715

    アクセサリタイプ保護等級過圧保護作動電圧可用性
    センサーIP6580 bar12-125 V DC|12-250 V AC
    $208.65
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412010716

    AVENTICS Pressure Switches, Series PM1 R412010716

    アクセサリタイプ保護等級過圧保護作動電圧可用性
    センサーIP6580 bar12-125 V DC|12-30 V AC
    $285.73
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412010717

    AVENTICS Pressure Switches, Series PM1 R412010717

    アクセサリタイプ保護等級過圧保護作動電圧可用性
    センサーIP6580 bar12-125 V DC|12-30 V AC
    $267.11
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412010718

    AVENTICS Pressure Switches, Series PM1 R412010718

    アクセサリタイプ保護等級過圧保護作動電圧可用性
    センサーIP6580 bar12-125 V DC|12-250 V AC
    $219.28
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412010719

    AVENTICS Pressure Switches, Series PM1 R412010719

    アクセサリタイプ保護等級過圧保護作動電圧可用性
    センサーIP6580 bar12-125 V DC|12-30 V AC
    $285.73
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412010720

    AVENTICS Pressure Switches, Series PM1 R412010720

    アクセサリタイプ保護等級過圧保護作動電圧可用性
    センサーIP6580 bar12-125 V DC|12-30 V AC
    $267.11
    リストに追加