AVENTICS™ Pressure Switches, Series PM1 R412010713

部品番号:

AVENTICS-R412010713

$219.28

数量:
カートに追加
データシートを見る
PM1-M3-G014-002-160-DINA-CON

仕様

機能切換器(メカニカル)
型式メンブラン、ばね負荷、調節可能
取付け位置任意
切換圧力 最小/最大0.2 bar
切換圧力 最大16 bar
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポートG 1/4
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気, 油圧装置用油
測定量相対圧力
作動電圧 DC、最小12 V DC
作動電圧 DC、最大125 V DC
作動電圧 AC、最小12 V AC
作動電圧 AC、最大250 V AC
切換エレメントマイクロスイッチ (オン/オフ)
超過圧力保護80 bar
切換頻度 最大100/最小
耐衝撃性 max.15 g
耐振性10 g (60 - 500 Hz)
反復精度± 2 %
切換点調節可能
ヒステリシス最大切換圧力差