製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Pilot valve 0493833103

部品番号:

AVENTICS-0493833103

$207.82

数量:
カートに追加
15MM-IP67-M8-500MM

仕様

作動電気
切換原則3/2
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
手動操作一時停止なし
パイロット弁幅15 mm
電力 消費 DC2.2 W
ケーブル長さ L0.5 m
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
コネクタ付保護法IP67
状況表示 LED
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間15 ms
重量0.058 kg
材質 ハウジングプラスチック