AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CD02-AL 0820038176

部品番号:

AVENTICS-0820038176

$138.41

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD02-5/2AS-024DC

仕様

作動電気
定格吐出 Qn450 l/min
圧縮空気ポート 出力ベースプレート VDMA 02
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
手動操作一時停止
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 15217、型C
作動エレメント両側作動モノステーブル
封止原則軟質封止
パイロット内部
規格ISO 15407-1
パイロット弁幅15 mm
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
インターロック原則ベースプレート原則 複式
接続タイププレート接続
リセットばね戻り/空気ばね戻り付き
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート VDMA 02
圧縮空気ポート 排気ベースプレート VDMA 02
圧縮空気ポート パイロット 排気ベースプレート VDMA 02
電力 消費 DC2 W
サイズ18 mm
制御圧力、最小2 bar