AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF02-LG 0820056052

部品番号:

AVENTICS-0820056052

$208.17

数量:
カートに追加
データシートを見る
HF02 - 5/2SR - 024DC

仕様

作動電気
切換原則5/2、ばね戻り付き
状況表示 LED黄
作動エレメント両側作動
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
定格吐出 Qn1400 l/min
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-15 % / +20 %
パイロット外部, 内部
パイロット弁幅16 mm
電力 消費 DC0.35 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間20 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間30 ms
証明書UR (Underwriters Laboratories) ‒ パイロット弁のみ
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.144 kg
材質 ハウジングポリアミド