AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ TC15, 一時停止, DC 0820058001

部品番号:

AVENTICS-0820058001

$104.51

数量:
カートに追加
データシートを見る
TC15-5/2XX-AR-024DC-I-FORM_C-SGL

仕様

作動電気
指示作動電圧 24 V DC
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、空気ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/4
定格吐出 Qn1500 l/min
作動圧力(最小)2.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 15217、型C
規格 電気接続ISO 15217
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット内部
コイル幅15.6 mm
パイロット弁幅15 mm
電力 消費 DC2 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間21 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間22 ms
最少周囲温度-10 °C