AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ TC15, 一時停止, AC 0820058027

部品番号:

AVENTICS-0820058027

$109.18

数量:
カートに追加
データシートを見る
TC15-5/2XX-SR-110AC-I-FORM_C-SGL

仕様

作動電気
指示作動電圧 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/4
定格吐出 Qn1500 l/min
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 15217、型C
規格 電気接続ISO 15217
コネクタ付保護法IP65
作動電圧110 V AC
パイロット内部
コイル幅15.6 mm
パイロット弁幅15 mm
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間12 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間35 ms
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.235 kg