製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 弁, シリーズ TC15 0820058751

部品番号:

AVENTICS-0820058751

$104.95

数量:
カートに追加
データシートを見る
TC15-5/2XX-AR-024DC-E-FORM_C-VTS

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、空気ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/4
定格吐出 Qn1500 l/min
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 15217、型C
規格 電気接続ISO 15217
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部
コイル幅15.6 mm
パイロット弁幅15 mm
電力 消費 DC2 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間22 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間20 ms
ブランチポリアミド グラスファイバー補強, 産業
材質 ねじブッシュ真鍮, 亜鉛ダイカスト