AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ TC08, 一時停止 0820060051

部品番号:

AVENTICS-0820060051

$102.95

数量:
カートに追加
データシートを見る
TC08-5/2XX-AR-024DC-E-FORM_C-SGL

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、空気ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/8
定格吐出 Qn800 l/min
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 15217、型C
規格 電気接続ISO 15217
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部
コイル幅15.6 mm
パイロット弁幅15 mm
電力 消費 DC2 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間14 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間18 ms
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C