AVENTICS™ Series CC01 0821200003

部品番号:

AVENTICS-0821200003

$122.12

数量:
カートに追加
データシートを見る
G1/2

仕様

ポート 1G 1/2
ポート 2G 1/2
スロットル穴 Ø8.5 mm
絞り方向1 > 2
定格吐出 Qn 1 から 22750 l/min
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
中間圧縮空気
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度80 °C
重量0.67 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 スロットルスクリュースチール, クロムメッキ