AVENTICS™ Check-choke valve, Series CC02-AL 0821200118

部品番号:

AVENTICS-0821200118

$42.49

数量:
カートに追加
データシートを見る
CC02-AL-M5-DA04-3-1_2_SLS

仕様

ポート 1Ø 3x0,65
ポート 2M5
スロットル穴 Ø2 mm
絞り方向1 > 2
定格吐出 Qn 1 から 285 l/min
絞り通気絞り
中間圧縮空気
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度70 °C
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 スロットルスクリュー真鍮