AVENTICS™ Series CH01 0821201004

部品番号:

AVENTICS-0821201004

$54.26

数量:
カートに追加
データシートを見る
NG4 (G1/8)LIM DEBIT 2

仕様

作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度80 °C
ポート 1G 1/8
ポート 2G 1/8
中間圧縮空気
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
スロットル穴 Ø2 mm
吐出 Qn140 l/min
重量0.035 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 スロットルスクリュースチール, クロムメッキ