AVENTICS™ Series CH01 0821201006

部品番号:

AVENTICS-0821201006

$132.88

数量:
カートに追加
データシートを見る
LIMITEUR DE DEBIT 8

仕様

作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度80 °C
ポート 1G 1/2
ポート 2G 1/2
中間圧縮空気
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
スロットル穴 Ø8.5 mm
吐出 Qn2800 l/min
重量0.17 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 スロットルスクリュースチール, クロムメッキ