AVENTICS™ Distributor, Series NL2-DIC 0821300264

部品番号:

AVENTICS-0821300264

$113.14

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL2-DIC-G014-NC2

仕様

コンポーネント分電盤
ポートG 1/4
型式中間供給
型式ブロック化可能
型式分電盤 1x
取付け位置任意
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
定格吐出 Qn 1 から 22700 l/min
定格吐出 Qn 1 から 32700 l/min
重量0.593 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック