AVENTICS™ Filter pressure regulator, Series NL2-FRE 0821300302

部品番号:

AVENTICS-0821300302

$269.66

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00

仕様

コンポーネントフィルター - 調圧弁
タンク金属タンク、覗きガラス付き
ポートG 1/4
定格吐出 Qn1650 l/min
フィルター孔幅5 µm
結露排水半自動、無圧 開く
圧力ゲージ圧力ゲージ付き
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
型式1 パート
型式ブロック化可能
圧力供給片側
取付け位置垂直
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
制御器機能二次排気付き
フィルターエレメント交換可能
タンク容量 フィルター25 cm³
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス6 : 7 : -
中間圧縮空気, 中性ガス
重量0.717 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト