AVENTICS™ Filter pressure regulator, Series NL2-FRE 0821300304
部品番号:
仕様
| コンポーネント | フィルター - 調圧弁 |
| タンク | PC タンク、金属保護ガード付き |
| ポート | G 1/4 |
| 定格吐出 Qn | 1650 l/min |
| フィルター孔幅 | 5 µm |
| 結露排水 | 全自動、無圧 開く |
| 圧力ゲージ | 圧力ゲージ付き |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| レギュレーション範囲 min. | 0.5 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 10 bar |
| 型式 | 1 パート |
| 型式 | ブロック化可能 |
| 圧力供給 | 片側 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 制御器タイプ | メンブラン調圧バルブ |
| 制御器機能 | 二次排気付き |
| フィルターエレメント | 交換可能 |
| タンク容量 フィルター | 25 cm³ |
| ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス | 6 : 7 : - |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス |
| 重量 | 0.612 kg |
| 材質 ハウジング | 亜鉛ダイカスト |