AVENTICS™ Standard oil-mist lubricator, Series NL2-LBS 0821301440

部品番号:

AVENTICS-0821301440

$97.67

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL2-LBS-G038-PNB-ON

仕様

コンポーネント潤滑器
タンクPC タンク、保護ガードなし
圧縮空気ポートG 3/8
定格吐出 Qn1800 l/min
取付け位置垂直
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
充填タイプ手動オイル充填
タンク容量 潤滑器50 cm³
1000 l/min の場合のオイル計量1-2 ドロップ
機能オイル噴霧機
機能ブロック化可能
重量0.327 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 タンクポリカーボネート