AVENTICS™ 調圧弁, シリーズ MU1-RGS 0821302026

部品番号:

AVENTICS-0821302026

$399.80

数量:
カートに追加
データシートを見る
MU1-RGS-G012-GAN-DS P(0,05-8,00)

仕様

機能標準調圧器
コンポーネント調圧弁
圧力ゲージ圧力ゲージなし
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/2
定格吐出 Qn5500 l/min
レギュレーション範囲 min.0.2 bar
レギュレーション範囲 max.8 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値13 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度80 °C
作動空気圧
制御器機能二次排気付き
圧力供給片側
制御圧力、最大8 bar
中間圧縮空気, 中性ガス
重量1.1 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム