AVENTICS™ 調圧弁, シリーズ MU1 0821302045

部品番号:

AVENTICS-0821302045

$62.57

数量:
カートに追加
データシートを見る
MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,40-6,00)

仕様

圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 出力G 1/8
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
レギュレーション範囲 min.0.4 bar
レギュレーション範囲 max.6 bar
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ5 µm
定格吐出 Qn300 l/min
重量0.14 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト