AVENTICS™ 調圧弁, シリーズ MU1 0821302046

部品番号:

AVENTICS-0821302046

$62.57

数量:
カートに追加
データシートを見る
MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,10-2,00)

仕様

圧縮空気 ポート 入力G 1/4
圧縮空気ポート 出力G 1/4
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
レギュレーション範囲 min.0.1 bar
レギュレーション範囲 max.2 bar
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ5 µm
定格吐出 Qn300 l/min
重量0.12 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト