製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302051

部品番号:

AVENTICS-0821302051

$482.55

数量:
カートに追加
データシートを見る
DRUCKREGLERPLATTE I

仕様

規格ISO 5599-1
サイズISO 1
制御接続2, 4
作動圧力の最大値16 bar
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.12 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
重量1.57 kg
材質 ハウジング亜鉛
材質 ガスケットブタディエンゴム