AVENTICS™ Pressure regulator 0821302082

部品番号:

AVENTICS-0821302082

$154.84

数量:
カートに追加
データシートを見る
NERGIESPARVENTIL G1

仕様

型式シート弁
圧縮空気 ポート 入力G 1/2
タイプ 圧縮空気 ポート 入力雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/2
タイプ 圧縮空気ポート 出力雄ねじ
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値16 bar
レギュレーション範囲 min.1 bar
レギュレーション範囲 max.8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
Qn 1 > 2750 l/min
重量0.075 kg
材質 ハウジング真鍮, ポリアミド, アルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム