AVENTICS™ 調圧弁プレート 0821302200

部品番号:

AVENTICS-0821302200

HF03 SUBBASE

仕様

型式シート弁
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート 特別
タイプ 圧縮空気 ポート 入力ベースプレート接続
圧縮空気ポート 出力ベースプレート 特別
タイプ 圧縮空気ポート 出力ベースプレート接続
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
重量0.085 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム