AVENTICS™ 調圧弁, シリーズ MU1-RGS 0821302429

部品番号:

AVENTICS-0821302429

$39.86

数量:
カートに追加
データシートを見る
MU1-RGS-G014-GAN-MAN-035-SS

仕様

機能標準調圧器
コンポーネント調圧弁
圧力ゲージ圧力ゲージなし
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/4
定格吐出 Qn450 l/min
レギュレーション範囲 min.0.1 bar
レギュレーション範囲 max.3.5 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値25 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
作動メカニカル
制御器機能二次排気付き
圧力供給片側
中間圧縮空気, 中性ガス
重量0.12 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム