AVENTICS™ Filter, Series NL2-FLS 0821303401

部品番号:

AVENTICS-0821303401

$116.46

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL2-FLS-G014-PBS-HO-05,00

仕様

コンポーネントフィルター
タンクPC タンク、金属保護ガード付き
ポートG 1/4
フィルター孔幅5 µm
定格吐出 Qn2100 l/min
結露排水半自動、無圧 開く
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス6 : 7 : -
タンク容量 フィルター25 cm³
フィルターエレメント交換可能
重量0.316 kg
取付け位置垂直
型式ブロック化可能
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 タンクポリカーボネート
材質 保護ガードスチール, クロムメッキ
材質 フィルターインサートCellpor