AVENTICS™ Guide unit, Series GH1 0821401211

部品番号:

AVENTICS-0821401211

$550.02

数量:
カートに追加
データシートを見る
CG1-H-SB-025-0100

仕様

ピストン Ø25 mm
ストローク100 mm
軸受けタイプ滑り軸受け
規格シリンダー用ISO 6432
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
重量 0 mm ストローク0.73 kg
重量 +10 mm ストローク0.0122 kg
軸受けハウジングアルミニウム
軸受けタイプ焼結青銅
ホルダープレートアルミニウム
材質 ホルダープレートの補正カップリングステンレススチール
材質 案内棒焼き戻し硬化処理済み鋼