AVENTICS™ Sensor, Series SN2 0830100316

部品番号:

AVENTICS-0830100316

$52.90

数量:
カートに追加
データシートを見る
SN2-R2-K03V-240 1,3 OHM

仕様

シリーズの間接取付TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
型式耐熱
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプリード
作動電圧 DC、最小0 V DC
作動電圧 DC、最大60 V DC
作動電圧 AC、最小0 V AC
作動電圧 AC、最大240 V AC
切換電力10 W / 10 VA
保護タイプIP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
電圧低下 U、Imax の場合Rs*Imax.
リードの保護抵抗1,3 Ω
切換電流 DC、最大0.13 A
切換頻度 最大300 Hz
切換えポイントの精度±0,1 mT
電気接続 2, タイプアーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ
電気接続 2, 極数2極
短絡強度極性反転防止
ケーブル長さ L3 m
材質 ハウジングポリアミド