AVENTICS™ Sensor, Series SN2 0830100327

部品番号:

AVENTICS-0830100327

$60.69

数量:
カートに追加
データシートを見る
SN2-R2-K07V-240

仕様

シリーズの間接取付TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
型式耐熱
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプリード
作動電圧 DC、最小12 V DC
作動電圧 DC、最大60 V DC
作動電圧 AC、最小12 V AC
作動電圧 AC、最大240 V AC
切換電力10 W / 10 VA
保護タイプIP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
電圧低下 U、Imax の場合2,1 V + I*Rs
リードの保護抵抗1,3 Ω
切換電流 DC、最大0.3 A
切換電流 AC、最大0.5 A
切換えポイントの精度±0,1 mT
状況表示 LED黄
電気接続 2, タイプアーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ
電気接続 2, 極数2極
短絡強度極性反転防止
耐衝撃性50 g / 11 ms
耐振性30 g (50 - 1000 Hz)
ケーブル長さ L7 m
材質 ハウジングポリアミド