AVENTICS™ センサー, シリーズ ST9 0830100380

部品番号:

AVENTICS-0830100380

$52.17

数量:
カートに追加
データシートを見る
ST9-R2-K03V-030

仕様

シリーズの直接取付KHZ
スロット幅9 mm ナット
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプリード
作動電圧 DC、最小12 V DC
作動電圧 DC、最大24 V DC
作動電圧 AC、最小12 V AC
作動電圧 AC、最大24 V AC
切換電力3 W / 5 VA
保護タイプIP67, IP65
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
電圧低下 U、Imax の場合2,1 V + I*Rs
リードの保護抵抗1,3 Ω
切換電流 DC、最大0.13 A
切換電流 AC、最大0.2 A
切換えポイントの精度±0,1 mT
状況表示 LED黄
電気接続 2, タイプアーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ
電気接続 2, 極数2極
短絡強度極性反転防止
耐衝撃性100 g / 11 ms
耐振性60 g (50 ... 2000 Hz)
ケーブル長さ L3 m
材質 ハウジングエポキシ樹脂