AVENTICS™ センサー, シリーズ ST9 0830100386

部品番号:

AVENTICS-0830100386

$109.06

数量:
カートに追加
データシートを見る
ST9-PN-K05V-036

仕様

シリーズの直接取付KHZ
スロット幅9 mm ナット
センサーインパルス延長
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプ電子的 PNP
作動電圧 DC、最小12 V DC
作動電圧 DC、最大36 V DC
定格電流、切り替えた状態< 7 mA
零入力電流(無負荷)< 3 mA
保護タイプIP67, IP65
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
電圧低下 U、Imax の場合≤ 2,0 V
切換電流 DC、最大0.2 A
切換頻度 最大2000 Hz
切換えポイントの精度±0,1 mT
状況表示 LED黄
電気接続 2, タイプアーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ
電気接続 2, 極数3極
短絡強度耐短絡性, 極性反転防止
耐衝撃性100 g / 11 ms
耐振性60 g (50 ... 2000 Hz)
ケーブル長さ L5 m
材質 ハウジングエポキシ樹脂
材質 ケーブルカバーポリ塩化ビニル