AVENTICS™ Sensor, Series SN3 0830100438

部品番号:

AVENTICS-0830100438

$250.82

数量:
カートに追加
データシートを見る
SN3-PW-M012-30

仕様

シリーズの間接取付PRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
型式シリンダーへの取付け PRA, CCI, KPZ, KHZ, GPC, CVI, 耐汗性
コンタクトタイプPNP
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
定格電流、切り替えた状態≤ 10 mA
零入力電流(無負荷)≤ 5 mA
保護タイプIP67, IP65
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度70 °C
電圧低下 U、Imax の場合≤ 1,8 V
切換電流 DC、最大0.2 A
切換頻度 最大20 Hz
切換えポイントの精度±0,1 mT
状況表示 LED黄
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12
電気接続 2, 極数3極
短絡強度耐短絡性, 極性反転防止
耐衝撃性30 g / 11 ms
耐振性55 Hz, 1 mm
材質 ハウジングポリアミド