AVENTICS™ Coil, Series CO1 1824210223

部品番号:

AVENTICS-1824210223

$38.47

数量:
カートに追加
データシートを見る
CO1-FORM_A-024DC-4,4W-30mm

仕様

コイル幅30 mm
最高周囲温度50 °C
規格 電気接続EN 175301-803、型 A
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数15
電気接続 2プラグ
極数3極
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +10 %
電力 消費 DC4.4 W
重量0.11 kg
ハウシング耐熱プラスチック製エラストマー