製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Manifold block 1825503187

部品番号:

AVENTICS-1825503187

データシートを見る
MANIFOLD BLOCK X7

仕様

型式マニホールドストリップ
方向 空気圧ポート (1)側面
圧縮空気 ポート 入力G 1/4
方向 空気圧ポート (3、5)側面
ポート 排気G 1/4
排気タイプ接続を切断
排気 (3,5)制限された排気(3/5)付き
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度80 °C
中間圧縮空気
弁座の数7
重量0.66 kg
材質 ベースプレートアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム