製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Single subbase, thread connections on the side 1825503890

部品番号:

AVENTICS-1825503890

データシートを見る
CD02-AL-G1/8-BP1

仕様

型式ベースプレート
方向 空気圧ポート (1)側面
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
方向 空気圧ポート (2、4)側面
圧縮空気ポート 出力G 1/8
方向 空気圧ポート (3、5)側面
ポート 排気G 1/8
排気 (3,5)制限された排気(3/5)付き
方向 空気圧ポート (12)側面
圧縮空気ポート 12M5
方向 空気圧ポート (14)側面
圧縮空気ポート 14M5
サイズ18 mm
規格ISO 15407-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
重量0.135 kg
材質 ベースプレート亜鉛ダイカスト