製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Base plate 1825503891

部品番号:

AVENTICS-1825503891

データシートを見る
CD02-BP-TYPEA-G1/8-SIDE

仕様

型式ベースプレート
方向 空気圧ポート (2、4)側面
圧縮空気ポート 出力G 1/8
サイズ18 mm
規格ISO 15407-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
重量0.15 kg
材質 ベースプレート亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム