製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Reservoir, Series NL4-CLS, NL6-CLS 1827009337

部品番号:

AVENTICS-1827009337

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
NL4-CLS-PNB-HO

仕様

コンポーネントタンク
タンクPC タンク、保護ガードなし
タンク容量 フィルター50 cm³
結露排水半自動、無圧 開く
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
重量0.17 kg
材質 タンクポリカーボネート
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム