AVENTICS™ QR1-S-RPN standard series 2121006050

部品番号:

AVENTICS-2121006050

$2.35

数量:
カートに追加
データシートを見る
QR1-S-RPN-M005-DA06

仕様

フィッティングのタイプストレートフィッティング
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
ポート GM5
圧縮空気接続タイプ2プラグインフィッティング
ポート DØ 6
タイプQR1-S-RPN
作動圧力(最小)-1 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
納品数量10 個
重量0.0105 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 外歯座金 外歯座金ステンレススチール
材質 解除リングポリアミド
材質 解除リング取付け亜鉛ダイカスト
材質 ねじ真鍮