製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Base plate, Series 335 35500343

部品番号:

AVENTICS-35500343

SUBBASE-MINI-521-2-4-G014-1-3-5-G038-3 POS

仕様

型式ベースプレート
圧縮空気 ポート 入力G 3/8
圧縮空気ポート 出力G 1/4
ポート 排気G 3/8
納品ユニットマルチ基盤には、バルブ取付け用ネジとシーリング、接続 1/3/5 のプラグ 3 個が、含まれます。
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度5 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
弁座の数3
重量0.39 kg
材質 ベースプレートアルミニウム
材質 ガスケット天然ゴム / ブタディエンゴム