AVENTICS™ Fine setting valve 3610507300
部品番号:
仕様
| 型式 | シート弁 |
| 作動エレメント | カリパス |
| 圧縮空気 ポート 入力 | G 1/4 |
| タイプ 圧縮空気 ポート 入力 | 雌ねじ |
| 圧縮空気ポート 出力 | G 1/4 |
| 作動圧力(最小) | 0.1 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| レギュレーション範囲 min. | 0.1 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 4.1 bar |
| 最少周囲温度 | -25 °C |
| 最高周囲温度 | 70 °C |
| 最小の媒体温度 | -25 °C |
| 最大の媒体温度 | 70 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 定格吐出 Qn | 900 l/min |
| ヒステリシス | < 0,15 bar |
| 制御ストローク | 7.5 mm |
| 作動 力、 最小 | 160 N |
| 圧力平行 移動 | 1.4 bar |
| 重量 | 0.5 kg |
| 材質 ハウジング | 亜鉛ダイカスト |
| 材質 ガスケット | アクリルニトリル・ブタディエンゴム |