AVENTICS™ Series CC01 5341120000

部品番号:

AVENTICS-5341120000

$37.07

数量:
カートに追加
データシートを見る
ZZ99-M005-M005

仕様

ポート 1M5
ポート 2M5
絞り方向1 > 2
定格吐出 Qn 1 から 2130 l/min
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
中間圧縮空気
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
重量0.05 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム