AVENTICS™ Pilot valve 5428110020

部品番号:

AVENTICS-5428110020

$122.01

数量:
カートに追加
データシートを見る
24V-50/60HZ

仕様

作動電気
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 AC、50 Hz の場合24 V
電圧許容差 AC 50 Hz-20 % / +10 %
規格CNOMO / NFE 49-003-1
パイロット弁幅30 mm
保持電力 AC 50 Hz8 VA
スイッチオン 電源 AC 50 Hz10 VA
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
コネクタ付保護法IP65
起動時間100 %
重量0.17 kg