AVENTICS™ Signal interrupter 5510130000

部品番号:

AVENTICS-5510130000

$308.19

数量:
カートに追加
データシートを見る
551-013

仕様

中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度70 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
定格吐出 Qn120 l/min
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
重量0.11 kg
材質 ハウジングポリオクシメチレン
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム