AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV07 5610102170

部品番号:

AVENTICS-5610102170

$8,760.54

数量:
カートに追加
データシートを見る
EV07-001-100-420-2DIAA

仕様

制御事前制御
制御アナログ
機能圧力維持, 出力 10V 定電圧 設定値 ポテンショメータ供給用。
作動電圧 DC24 V
電流入力 最大200 mA
実際値4 ... 20 mA
目標値入力4 ... 20 mA
レギュレーション範囲 min.0.15 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値11 bar
ヒステリシス0,04 bar
中間圧縮空気
定格吐出 Qn800 l/min
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
保護タイプIP54
型式シート弁
証明書CE – 適合性準拠宣言
圧縮空気 ポート 入力G 1/4
圧縮空気ポート 出力G 1/4
圧縮空気ポート 排気G 1/4
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
信号ポートEN 175301-803、型 A