AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED05 5610141320

部品番号:

AVENTICS-5610141320

$809.19

数量:
カートに追加
データシートを見る
ED05-000-060-010-2DICN

仕様

制御直接制御
制御アナログ
機能圧力ベント
出力信号定電圧
作動電圧 DC24 V
目標値入力0 ... 10 V
レギュレーション範囲 min.0 bar
レギュレーション範囲 max.6 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値11 bar
ヒステリシス< 0,06 bar
中間圧縮空気
定格吐出 Qn1000 l/min
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度70 °C
保護タイプIP65
型式シート弁
証明書CE – 適合性準拠宣言
圧縮空気 ポート 入力G 1/4
圧縮空気ポート 出力G 1/4
圧縮空気ポート 排気G 1/4
電気接続 サイズISO 15217、型C
信号ポートISO 15217、型C