AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED07 5610264530

部品番号:

AVENTICS-5610264530

$2,946.58

数量:
カートに追加
データシートを見る
ED07-000-100-010-2M12B

仕様

制御直接制御
制御アナログ
機能圧力ベント
出力信号切替出力
作動電圧 DC24 V
電流入力 最大1400 mA
実際値0 ... 10 V
目標値入力0 ... 10 V
レギュレーション範囲 min.0 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値12 bar
ヒステリシス< 0,03 bar
中間圧縮空気
定格吐出 Qn1300 l/min
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
保護タイプIP65
型式シート弁
証明書CE – 適合性準拠宣言
電気接続 サイズM12
信号ポートM12