AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ CD04, プランジャ 5634000100

部品番号:

AVENTICS-5634000100

$81.03

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD04-3/2NC-SR-P-G018-G018-S

仕様

作動メカニカル
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則3/2、ばね戻り付き
弁機能NC/NO
プレート接続チューブ接続
作動エレメントプランジャ
封止原則軟質封止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 出力G 1/8
圧縮空気ポート 排気G 1/8
定格吐出 Qn900 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動 力、 最小60 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度65 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度65 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ50 µm
重量0.23 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト, ポリアミド グラスファイバー補強