AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ CD07, プランジャ 5634400000

部品番号:

AVENTICS-5634400000

$117.54

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD07-3/2NC-SR-P-M014-M014-S

仕様

作動メカニカル作動
サイズCD07
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則3/2、ばね戻り付き
弁機能NC/NO
プレート接続チューブ接続
作動エレメントプランジャ
封止原則軟質封止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気 ポート 入力M14x1,5
圧縮空気ポート 出力M14x1,5
圧縮空気ポート 排気M14x1,5
定格吐出 Qn1400 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動 力、 最小70 N
証明書ATEX 用
ATEXATEX 用
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³